Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
73561-04 - Ø6 - Ewikon Distributeur droit HPSIII TE 4-pointe
Nomenclature
73561-04-V001_67_60_0
BESTNR
Référecne de commande
73561-04-V001
S1
min. 67 mm
S2
min. 60 mm
L
max. 500 mm
267.000
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
mm
B
Largeur
80 mm
H1
Hauteur
43 mm
H2
Hauteur
53 mm
H3
Hauteur
63 mm
G2
Poids
7.2 KG
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D