Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7541189 - Trennschaltverstärker, 4-kanalig
Stückliste
7541189
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7541189
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennschaltverstärker, 4-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennschaltverstärker, 4-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Fünf Transistorausgänge, kurzschlussfest, potenzialfrei und verpolungsgeschützt, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar), Summenstörmeldeausgang, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU,INMETRO, TIIS, Nepsi, Einsatz in Zone 2
EAN
4047101119404
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM1-451EX-T
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D