Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7541233 - Trennschaltverstärker, 2-kanalig
Stückliste
7541233
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7541233
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennschaltverstärker, 2-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennschaltverstärker, 2-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Zwei Relaisausgänge (Schließer), Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten), Signalvervielfachung möglich, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, cUL, cFM, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO, Einsatz in Zone 2
EAN
4047101119701
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM12-22EX-R
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D