Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
754648 - LH-VSTH 82K
Stückliste
754648
LH_VSTH_82K
LH-VSTH 82K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
754648
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LH-VSTH 82K
EAN
4047526114572
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
80 mm
RADBREITE
Radbreite
70 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
500 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
500500 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
112 mm
PLATTE
Plattengröße
100 x 85 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.577 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahl
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
hellbraun
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
92 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D