Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7580019 - Trennschaltverstärker, 2-kanalig
Stückliste
7580019
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7580019
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennschaltverstärker, 2-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennschaltverstärker, 2-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Zwei Relaisausgänge (Wechsler), Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung, Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits‐/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei), ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL, Einsatz in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101310528
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMX12-DI01-2S-2R-PR/24VDC/CC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D