Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7580042 - Trennschaltverstärker, 2-kanalig
Stückliste
7580042
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7580042
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennschaltverstärker, 2-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennschaltverstärker, 2-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Zwei Transistorausgänge (≤10kHz), Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, ATEX Einsatz in Zone 2, cUL, SIL 2
EAN
4047101420890
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM12-DI01-2S-2T-0/24VDC/CC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D