Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7580054 - Trennschaltverstärker, 1-kanalig
Stückliste
7580054
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7580054
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennschaltverstärker, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennschaltverstärker, 1-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Transistorausgang (≤10kHz), NAMUR-Repeater, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, ATEX Einsatz in Zone 2, cUL, SIL 2
EAN
4047101420876
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM12-DI03-1S-1NAM1T-0/24VDC/CC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D