Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7580201 - Frequenzmessumformer / Puls-Counter, 1-kanalig
Stückliste
7580201
PREVIEW
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Frequenzmessumformer / Puls-Counter, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Frequenzmessumformer / Puls-Counter, 1-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss, Parametrierung via Dip / Drehcodier-Schalter, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Schraubklemmen, ATEX, IECEx, cUL, Einsatz in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101310818
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMX12-FI01-1SF-1R-0/24VDC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D