Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7580621 - Koppel-Relais, 2-kanalig
Stückliste
7580621
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7580621
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koppel-Relais, 2-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Koppel-Relais, 2-kanalig, Die Eingänge sind nicht polarisiert, Mit Eingang E1 und Ausgang E2 schalten ihrne dazugehörigen Ausgang separat, NE load connection: SIL 3 Safety Function for NE (Normally Energized) load (de-energized in safe state) is available, ND load connection: SIL 3 Safety Function for NE (Normally De-Energized) load (energized in safe state) is available, Für SIL 2 Anwendungen ist das Gerät 2-kanalig ausgelegt, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, Einsatz in Zone 2, SIL 3
EAN
4047101389166
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMX12-CD01-2R-2U-0/L/CC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D