Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758480 - AG 125/V25
Stückliste
758480
AG_125_V25
AG 125/V25
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
758480
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AG 125/V25
EAN
4047526341442
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.056 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
2D