IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
764 12.007
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_764.prj},{NB=764 12.007},{J21=764 12.007},{A21=12},{A3=1.500},{A8=7.000},{B1=7.500},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9},{D7=0.043},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9007640120070},{ID12100=0},{A6=10.380},{B4=3},{B8=36},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.009},{C4=42},{D1=3},{D3=50},{D4=31.600},{E1=MIN},{G21=1},{G31=0},{H21=0},{J7=0},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSS-E S-MA,GBO M12X1,5DIN374 R50VA6HX},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL00902105},{J61=ZYL21F9000h$06},{DATE=2018-04-13},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9007640120070.dxf},{ID10003=9007640120070.stp},{ID10004=9007640120070_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
764 - DIN 374 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
764 12.007
J21
Identifizierende Bestellnummer
764 12.007
764 12.007
J23
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
PM HSS-E S-MA,GBO M12X1,5DIN374 R50VA6HX
PM HSS-E S-MA,GBO M12X1,5DIN374 R50VA6HX
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN 374
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
A3
Gewindesteigung
1.500
1.500
mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6HX
A8
Schlüsselweite
7.000
7.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
7.500
7.500
mm
B2
Nutzlänge
40
40
mm
B3
Gesamtlänge
100
100
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.043
0.043
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TIN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105
ZYL00902105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$06
ZYL21F9000h$06
建議
No recommendations available.
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D