Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
7820000142 - WDU 4N RU
Lista de materiales
Weidmueller 7820000142
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7820000142
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 4N RU
DESCSHORT
Description short
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 500 V, 32 A, Número de conexiones: 2
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN
GTIN-Code
4050118593716
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.060 kg
BAB577
depth
37.700 mm
BAA020
height
44 mm
BAF016
width
6.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D