Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
7820000146 - ZDU 6 RU
Lista de materiales
Weidmueller 7820000146
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7820000146
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZDU 6 RU
DESCSHORT
Description short
Bloque de bornes de paso, Conexión directa, 6 mm², 800 V, 41 A, Número de conexiones: 2
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN
GTIN-Code
4050118593594
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.017 kg
BAB577
depth
44.700 mm
BAA020
height
65.001 mm
BAF016
width
8.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D