Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
7820000282 - WDU 10 RU
Nomenclature
Weidmueller 7820000282
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7820000282
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 10 RU
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, 10 mm², 1000 V, 57 A, Nombre de raccordements: 2
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement pour raccorder ou relier des conducteurs avec contact de sécurité permanent. L'acier trempé résiste aux efforts mécaniques, le cuivre étamé assure une conductivité optimale.
GTIN
GTIN-Code
4050118667226
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.017 kg
BAB577
depth
46.250 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
9.900 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D