Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
7820000286 - WDU 4 RU
Lista de materiales
Weidmueller 7820000286
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7820000286
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 4 RU
DESCSHORT
Description short
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 800 V, 32 A, Número de conexiones: 2
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN
GTIN-Code
4050118737875
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
46.250 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
6.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D