Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7820000286 - WDU 4 RU
Спецификация
Weidmueller 7820000286
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7820000286
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 4 RU
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, 4 mm², 800 V, 32 A, Количество соединений: 2
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4050118737875
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
46.250 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
6.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D