Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
7820000287 - WDU 6 RU
Lista de materiales
Weidmueller 7820000287
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7820000287
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WDU 6 RU
DESCSHORT
Description short
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 800 V, 41 A, Número de conexiones: 2
DESCLONG
Description long
Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
GTIN
GTIN-Code
4050118667233
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
46.250 mm
BAA020
height
60 mm
BAF016
width
7.900 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D