Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7820000288 - ZDU 2.5/3AN RU
Stückliste
Weidmueller 7820000288
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
7820000288
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDU 2.5/3AN RU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse: 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
GTIN
4050118667240
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.009 kg
BAB577
Tiefe
38.350 mm
BAA020
Höhe
64.050 mm
BAF016
Breite
5.100 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D