Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
7820000288 - ZDU 2.5/3AN RU
Lista materiale
Weidmueller 7820000288
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7820000288
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZDU 2.5/3AN RU
DESCSHORT
Description short
Morsettiera passante, Molla autobloccante, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Numero di collegamenti: 3
DESCLONG
Description long
Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.
GTIN
GTIN-Code
4050118667240
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
38.350 mm
BAA020
height
64.050 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D