Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7820000288 - ZDU 2.5/3AN RU
Спецификация
Weidmueller 7820000288
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7820000288
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZDU 2.5/3AN RU
DESCSHORT
Description short
Проходная клеммная колодка, Пружинное соединение, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Количество соединений: 3
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость.
GTIN
GTIN-Code
4050118667240
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.009 kg
BAB577
depth
38.350 mm
BAA020
height
64.050 mm
BAF016
width
5.100 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D