Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
7820000467 - EW 35 RU
Stückliste
Weidmueller 7820000467
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
7820000467
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EW 35 RU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endwinkel, Polyamid 66, beige, Tragschiene: TS 35, Tragschiene
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern.
GTIN
4050118824322
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.005 kg
BAB577
Tiefe
30.850 mm
BAA020
Höhe
45.300 mm
BAF016
Breite
8.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
-
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D