Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
7820000705 - WTL 6/3 RU
Nomenclature
Weidmueller 7820000705
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7820000705
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WTL 6/3 RU
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, 6 mm², 500 V, 41 A, coulissant, Sectionnement transversal: coulissant, douille test intégrée: Non, TS 35, Beige foncé
DESCLONG
Description long
Barrette de raccordement de séparation des circuits pendant les essais ou les mesures.
GTIN
GTIN-Code
4050118006766
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.028 kg
BAB577
depth
49 mm
BAA020
height
87.175 mm
BAF016
width
7.890 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D