Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
783-321 - Busbar carrier, not suitable for use as end stop, for DIN 35 rail, 1.5 mm thick
Bill of material
783-321
BESTNR
Item-No.
783-321
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HOEHE
Height
43.50 mm
BREITE
Width
1.50 mm
TIEFE
Depth
100.80 mm
FARBE
Color
blue
GEWICHT
Weight
5.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D