Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
783-321 - Wspornik szyny zbiorczej, bez funkcji blokady końcowej, do montażu zatrzaskowego na TS 35, gr. 1,5 mm
Lista materiałowa
783-321
BESTNR
Nr zamówienia.
783-321
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
HOEHE
wysokość
43.50 mm
BREITE
szerokość
1.50 mm
TIEFE
głębokość
100.80 mm
FARBE
kolor
niebieski
GEWICHT
masa
5.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D