Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
790-191 - Sammelschienenbügel, Cu 10 mm x 3 mm, für 8 E/A, passend für I/O-Klemmen, Serie 750
Stückliste
790-191
BESTNR
Bestell-Nr.
790-191
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
60.00 mm
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
130.00 mm
GEWICHT
Gewicht
60.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-46
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-46
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D