Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
7917030000 - MAK 2.5 DB
Kusovník
Weidmueller 7917030000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7917030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MAK 2.5 DB
DESCSHORT
Description short
Svorka k připojení motoru, Šroubové připojení, 2.5, 500, 24 A, Tmavě béžová
DESCLONG
Description long
Terminál pro připojení motoru kombinuje výkonnostní charakteristiky větší sítě s šířkou menší sítě. Výsledkem je maximální jmenovitý proud a současně minimální velikost. To snižuje náklady při nákupu, logistice i návrhu.
GTIN
GTIN-Code
4032248190928
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
24 A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
4
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.770 W
BAA351
color
beige
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC676
Max. line cross section, flexible
4 mm²
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
BAD123
Levels internally bridged
No
BAD124
Explosion tested design (EEx e)
No
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
500 V
AAF040
Mass
0.023 kg
BAB577
depth
62.85 mm
BAA020
height
87.898 mm
BAF016
width
6.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D