Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7920340000 - ZEW 15
Спецификация
Weidmueller 7920340000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7920340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZEW 15
DESCSHORT
Description short
Концевой стопор, Пластмасса, бежевый, Рейка: TS 15, Непосредственный монтаж
DESCLONG
Description long
Торцевой кронштейн обеспечивает прочную и надежную установку на монтажной рейке и предотвращает проскальзывание. Торцевой кронштейн имеет возможности маркировки для групповых маркеров и возможность установки диагностических заглушек.
GTIN
GTIN-Code
4032248238910
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
beige
BAB664
material
Plastic
BAB838
Type of locking
screwless
BAC140
Combustibility class
V2
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH15
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
23 mm
BAA020
height
24.15 mm
BAF016
width
5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D