Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7940022563 - WSI 4/2/LD 24VAC/DC C1D
Спецификация
Weidmueller 7940022563
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7940022563
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WSI 4/2/LD 24VAC/DC C1D
DESCSHORT
Description short
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Размыкатель с предохранителем, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, 6,3 x 32 мм (1/4 x 1 1/4") черный
DESCLONG
Description long
Клеммная колодка для подключения или соединения кабелей с постоянным надежным контактом. Закаленная сталь выдерживает механическое воздействие, а покрытая оловом медь обеспечивает максимальную проводимость. С извлекаемым гнездом для трубчатого плавкого предохранителя.
GTIN
GTIN-Code
4064675261117
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC820
Min. operating temperature
-50 °C
AAC821
Max. operating temperature
120 °C
AAF726
rated current
6.300 A
AAP530
Number of levels
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
BAA351
color
black
BAB943
Design of safety block
Miniature fuses 6,3x32mm
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAD774
Closing plate required
Yes
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAH005
rated voltage
24 V
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
53.106 mm
BAA020
height
81.606 mm
BAF016
width
9.144 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D