Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8000003439 - TS35X7.5 ST K41
Nomenclature
Weidmueller 8000003439
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003439
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST K41
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, sans perçage longitudinal, Profilés support, 35 x 7.5 x 105 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4050118652628
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
89 mm
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
105 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.046 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
105 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D