Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8000003886 - TS15X5 ST K21
Nomenclature
Weidmueller 8000003886
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000003886
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15X5 ST K21
DESCSHORT
Description short
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Profilés support, 15 x 5 x 114 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
DESCLONG
Description long
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.
GTIN
GTIN-Code
4050118627930
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
114 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.005 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
114 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D