Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8000003891 - TS15X5 ST POK 0816
Stückliste
Weidmueller 8000003891
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000003891
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS15X5 ST POK 0816
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, ohne Langloch, Tragschienen, 15 x 5 x 147 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118652567
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
139 mm
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
ohne
BAA018
Länge
147 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 15 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.028 kg
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
147 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D