Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8000032382 - TS15X5 ST POK 0823
Lista de materiales
Weidmueller 8000032382
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000032382
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15X5 ST POK 0823
DESCSHORT
Description short
Guía de montaje, sin coliso, Carriles, 15 x 5 x 217 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
DESCLONG
Description long
Carril de perfil metálico para la sujeción de equipo eléctrico. Instalación de la guía de montaje en una caja, una caja de bornes, un panel o un dispositivo similar.
GTIN
GTIN-Code
4050118652581
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
217 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.046 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
217 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D