Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8000037560 - TS35X7.5 ST FPC 40 HOR
Stückliste
Weidmueller 8000037560
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000037560
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS35X7.5 ST FPC 40 HOR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, Tragschienen, 35 x 7.5 x 365 mm, Stahl, verzinkt, verchromt
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4050118653243
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF567
Art der Oberflächenbehandlung
galvanisch verzinkt
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
BAA018
Länge
365 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
verzinkt
AAF040
Masse
0.133 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
365 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D