Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8000037566 - TS35X7.5 ST POK 1212
Lista materiale
Weidmueller 8000037566
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000037566
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST POK 1212
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, con asola, Guide di supporto, 35 x 15 x 107 mm, Lamiera d'acciaio, zincato glavanicamente e passivato
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
GTIN-Code
4050118681727
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
95 mm
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
107 mm
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.039 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
107 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D