Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8000037598 - TS15X5 ST MPC1217 VER
Lista materiale
Weidmueller 8000037598
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000037598
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS15X5 ST MPC1217 VER
DESCSHORT
Description short
Guida di supporto, senza foro longitudinale, Guide di supporto, 15 x 5 x 60 mm, acciaio, zincato, cromato
DESCLONG
Description long
Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.
GTIN
GTIN-Code
4050118653106
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
60 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 15 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.018 kg
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
105 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D