Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8000051451 - TS35X7.5 ST KTB7650 HOR-C
Lista materiałowa
Weidmueller 8000051451
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000051451
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS35X7.5 ST KTB7650 HOR-C
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, bez otworu podłużnego, szyny nośne, 35 x 7.5 x 433 mm, Stal, ocynkowany, chromowany
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4050118737400
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF567
type of surface treatment
galvanized
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
without
BAA018
length
433 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
Galvanized
AAF040
Mass
0.157 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
433 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D