Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8000052592 - KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
Stückliste
Weidmueller 8000052592
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000052592
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Metallgehäuse, 250 x 250 x 120 mm, Pulverbeschichtet, Flanschplatte: Nein, M5 Sechskantschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite
DESCLONG
Langbeschreibung
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
GTIN
4064675362630
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
250 mm
BAB577
Tiefe
120 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAF016
Breite
250 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
4.593 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D