Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8000052592 - KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
Lista de materiales
Weidmueller 8000052592
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000052592
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de metal Ex, 250 x 250 x 120 mm, Revestimiento en polvo, Placa de fijación: No, Tornillo hexagonal M5 con ranura y 10 mm de distancia en partes planas
DESCLONG
Description long
Base y capota de metal para el uso en zonas con peligro de explosión. Los orificios de fijación se encuentran fuera de la zona estanca. Montaje en pared mediante orificios o carriles de montaje.
GTIN
GTIN-Code
4064675362630
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
250 mm
BAB577
depth
120 mm
BAB664
material
Steel
BAF016
width
250 mm
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
4.593 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D