Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8000052592 - KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
Lista materiale
Weidmueller 8000052592
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000052592
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
DESCSHORT
Description short
Custodia in metallo Ex, 250 x 250 x 120 mm, Rivestito a polvere, Piastra a flangia: No, Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm
DESCLONG
Description long
Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.
GTIN
GTIN-Code
4064675362630
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
250 mm
BAB577
depth
120 mm
BAB664
material
Steel
BAF016
width
250 mm
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
4.593 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D