Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8000052592 - KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
Lista materiałowa
Weidmueller 8000052592
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000052592
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
DESCSHORT
Description short
Metalowa obudowa iskrobezpieczna, 250 x 250 x 120 mm, Powlekane proszkowo, Płytka kołnierzowa: Nie, Sześciokątna śruba M5 z rowkiem, szerokość klucza 10 mm
DESCLONG
Description long
Zmontowana obudowa do stref zagrożenia wybuchem. Otwory mocujące znajdują się poza uszczelnionym obszarem. Montaż ścienny można uzyskać za pomocą otworów montażowych lub nóżek montażowych.
GTIN
GTIN-Code
4064675362630
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
250 mm
BAB577
depth
120 mm
BAB664
material
Steel
BAF016
width
250 mm
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
4.593 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D