Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8000052592 - KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
Спецификация
Weidmueller 8000052592
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000052592
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 4 MS FH M25 E90
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный металлический корпус, 250 x 250 x 120 mm, Порошковое покрытие, Фланцевая пластина: Нет, Винт M5 с шестигранной головкой со шлицем и под гаечный ключ 10 мм
DESCLONG
Description long
Металлический корпус для использования во взрывоопасных зонах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
GTIN
GTIN-Code
4064675362630
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
250 mm
BAB577
depth
120 mm
BAB664
material
Steel
BAF016
width
250 mm
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
4.593 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D