Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8000052636 - KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
Kusovník
Weidmueller 8000052636
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000052636
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
DESCSHORT
Description short
Ex plastový kryt, Klippon POK (prázdná polyesterová skříň) 255 x 250 x 120 mm, Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, Světle šedá
DESCLONG
Description long
Skříň z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny nabízí vysoce kvalitní řešení pro ochranu elektrických komponentů. Skříň je ideální, když je vyžadována odolnost proti korozi a otřesům a vysoký stupeň krytí. Přímá montáž do skříně pomocí vnitřní montážní desky. Montáž přímo na zeď možná pomocí upevňovacích otvorů nebo montážního podstavce.
GTIN
GTIN-Code
4064675362319
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
250 mm
BAB577
depth
120 mm
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF016
width
255 mm
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
7.735 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D