Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8000052636 - KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
Stückliste
Weidmueller 8000052636
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8000052636
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kunststoffgehäuse, Klippon POK (Polyester-Leergehäuse) 255 x 250 x 120 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, unbehandelt, lichtgrau
DESCLONG
Langbeschreibung
Das glasfaserverstärkte Polyestergehäuse bietet eine hochwertige Lösung für elektrischen Komponentenschutz. Das Gehäuse ist ideal für den Einsatz wo Korrosionsbeständigkeit, Schlagfestigkeit und eine hohe Schutzart erforderlich ist. Direktmontage in das Gehäuse oder mit innerer Montageplatte. Direkte Wandmontage durch Befestigungslöcher oder per Montagefüße möglich.
GTIN
4064675362319
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
250 mm
BAB577
Tiefe
120 mm
BAB664
Werkstoff
Polyester, glasfaserverstärkt
BAF016
Breite
255 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAG975
Schutzart (IP)
IP66
AAF040
Masse
7.735 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D