Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
8000052636 - KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
Lista de materiales
Weidmueller 8000052636
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000052636
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
DESCSHORT
Description short
Bases y capotas de plástico Ex, Klippon POK (caja de poliéster vacía) 255 x 250 x 120 mm, Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, Gris claro
DESCLONG
Description long
La caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio ofrece una solución de alta calidad para la protección de componentes eléctricos. Esta caja es ideale cuando se requiere resistencia a la corrosión, a los impactos y cuando se necesita un elevado nivel de protección. Montaje directo en la caja o mediante una placa de montaje interna. Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
GTIN
GTIN-Code
4064675362319
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
250 mm
BAB577
depth
120 mm
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF016
width
255 mm
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
7.735 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D