Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
8000052636 - KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
Lista materiale
Weidmueller 8000052636
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000052636
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
DESCSHORT
Description short
Custodia in plastica Ex, Klippon POK (custodia vuota in policarbonato) 255 x 250 x 120 mm, poliestere rinforzato con fibra di vetro, non trattato, Grigio chiaro
DESCLONG
Description long
La custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro offre una soluzione di elevata qualità per la protezione di componenti elettrici. La custodia è ideale nei casi che necessitano di caratteristiche di resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e una protezione di alto livello. Montaggio diretto nella custodia o per mezzo di una piastra di montaggio interna. Montaggio diretto a muro possibile mediante l'uso di fori di fissaggio o piedini di montaggio
GTIN
GTIN-Code
4064675362319
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
250 mm
BAB577
depth
120 mm
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF016
width
255 mm
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
7.735 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D