Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8000052636 - KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
Lista materiałowa
Weidmueller 8000052636
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000052636
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
DESCSHORT
Description short
Iskrobezpieczna obudowa z tworzywa sztucznego, Klippon POK (pusta obudowa z poliestru) 255 x 250 x 120 mm, poliester wzmacniany włóknem szklanym, nieobrobiony, Jasnoszary
DESCLONG
Description long
Obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym to rozwiązanie o wysokiej jakości zabezpieczenia komponentów elektrycznych. Obudowa jest idealnym wyborem wszędzie tam, gdy wymagana jest odporność na korozję, odporność na wstrząsy i wysoki stopień ochrony. Mocowanie bezpośrednio w obudowie lub za pomocą wewnętrznych płyt montażowych. Możliwość montażu naściennego dzięki otworom mocującym lub stopce montażowej.
GTIN
GTIN-Code
4064675362319
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
250 mm
BAB577
depth
120 mm
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF016
width
255 mm
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
7.735 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D