Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8000052636 - KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
Спецификация
Weidmueller 8000052636
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000052636
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON POK 252512 FH M25 E60
DESCSHORT
Description short
Взрывозащищенный пластиковый корпус, Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой) 255 x 250 x 120 mm, Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, Светло-серый
DESCLONG
Description long
Корпус из полиэстера с армированием стекловолокном представляет собой высококачественное решение для защиты электрических компонентов. Этот корпус идеально подходит там, где требуются коррозионная стойкость, ударопрочность и высокая степень защиты. Установка непосредственно в корпусе или с использованием внутренней монтажной пластины. Возможен монтаж непосредственно на стену с помощью крепежных отверстий или монтажных опор.
GTIN
GTIN-Code
4064675362319
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
250 mm
BAB577
depth
120 mm
BAB664
material
Polyester, fiberglass reinforced
BAF016
width
255 mm
BAF785
Surface
untreated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
7.735 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D