Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8000054772 - KLIPPON STB 4 MS M32 E90
Nomenclature
Weidmueller 8000054772
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000054772
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KLIPPON STB 4 MS M32 E90
DESCSHORT
Description short
Boîtier métallique Ex, 250 x 250 x 120 mm, Électrolaqué, Plaque de presse-étoupes: Non, Vis hexagonale M5 avec une fente et 10 mm de cote sur plat
DESCLONG
Description long
Capots et embases métalliques confectionnés pour une utilisation en zones explosibles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.
GTIN
GTIN-Code
4064675362371
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
250 mm
BAB577
depth
120 mm
BAB664
material
Steel
BAF016
width
250 mm
BAF785
Surface
powder-coated
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
4.395 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D