Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8000070062 - S.A._TS35X7.5 ST KEBX2626 HOR
Kusovník
Weidmueller 8000070062
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000070062
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
S.A._TS35X7.5 ST KEBX2626 HOR
DESCSHORT
Description short
Svorkovnicová lišta, bez slotu, Lišty svorkovnice, 35 x 7.5 x 200 mm, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
DESCLONG
Description long
Kovová profilová lišta pro připevnění elektrického zařízení. Lišta svorky je namontovaná na pouzdru, svorkovnici, panelu nebo na podobném zařízení.
GTIN
GTIN-Code
4064675211679
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.065 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
200 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
-
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D