Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
8000071021 - KEBXHS404020S4B1 AK
Kusovník
Weidmueller 8000071021
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8000071021
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KEBXHS404020S4B1 AK
DESCSHORT
Description short
Ex kovový kryt, 400 x 400 x 200 mm, kartáčované, Přírubová deska: Ano, Dolní, Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10 - závěsy
DESCLONG
Description long
Kovové pouzdro pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu. Upevňovací otvory jsou umístěny mimo utěsněnou oblast. Montáž na stěnu je možná pomocí montážních otvorů nebo montážních patek.
GTIN
GTIN-Code
4064675385011
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4404
BAF785
Surface
brushed
BAG975
degree of protection
IP66
AAF040
Mass
9.460 kg
BAB577
depth
206.5 mm
BAA020
height
410.25 mm
BAF016
width
401.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369095
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D